Pinza para cajas de diferenciales
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas paralelas
Serie GP400
Mordazas de giro
Serie SBZ

- Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
- Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

- Amortiguadores integrados amortiguan las posiciones finales
- Con rodamiento múltiple para la absorción de elevados momentos
Al cargar un centro de mecanizado tenían que insertarse cajas de diferenciales en un medio de sujeción y/o en un dispositivo. Para ello, tenía que comprobarse la correcta alineación de la posición del componente en la pinza. Otro de los retos era que en la instalación solo se disponía de la hidráulica como medio de accionamiento.
La estructura básica consta de componentes estándar probados de Zimmer Group, que se adaptaron a las condiciones existentes (hidráulica). Para ello, se utilizaron las series de Zimmer Group SF100 (unidad de giro), GP400 (pinza) y SB100 (mordaza de giro). Mediante una barrera de luz que puede aproximarse de forma activa, se controló la posición de un orificio de paso para determinar la posición correcta. De este modo, se evitaron impactos.
- IP40
Tipo de accionamiento | HYDR |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 32 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 80 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 5 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |